Correas de transmisión SKF

Una transmisión por correa bien diseñada transmitirá la potencia durante muchos años con un mantenimiento mínimo. Por lo tanto, invertir en correas de alta calidad reduce, a la larga, el costo total de propiedad de la maquinaria.

SKF ofrece una gama completa de correas de transmisión, estándares y de alto rendimiento, que pueden instalarse en gran variedad de aplicaciones. Las correas de transmisión SKF Xtra Power, por ejemplo, son adecuadas para todo tipo de aplicaciones industriales y ciertas maquinarias agrícolas. Estas correas se han diseñado para aumentar la vida útil de la aplicación y aportar hasta un 40% más de potencia que las correas tradicionales.

Servicios relacionados: Servicio de mapeo de la transmisión por correa de la planta

Además de nuestra oferta de correas de transmisión de alta calidad, ofrecemos un servicio exclusivo de mapeo completo de las transmisiones por correa presentes en las instalaciones de nuestros clientes.
Características
  • Los técnicos especializados de SKF realizarán, previa solicitud, un estudio sobre las correas (incluidas las correas de transmisión) presentes en la planta del cliente.
  • Análisis de datos/resultados
  • Recomendaciones para optimizar la eficiencia y prolongar la vida útil
  • Datos de tensión de instalación correctos
Beneficios
  • Un análisis completo de las transmisiones existentes para implantar las soluciones más económicas y eficientes
  • Racionalización de los componentes de la transmisión y disponibilidad
Consulte la oferta de correas SKF en nuestro catálogo en línea.
SKF logo