Testimonio de un cliente del sector lácteo – Las correas de transmisión de potencia SKF mejoran el funcionamiento de los sopladores

Una empresa de lácteos sufrió una serie de paradas no planificadas en su planta. Estas paradas se producían cada cuatro o cinco semanas, como consecuencia de la incapacidad de las correas de los sopladores para soportar las elevadas temperaturas de funcionamiento de aproximadamente 60 ˚C.

Los ingenieros de SKF diseñaron dos soluciones a medida utilizando correas SKF Xtra Power y correas de distribución SKF. Con las correas de transmisión de potencia SKF, los sopladores pudieron funcionar perfectamente sin el menor problema.
SKF logo