Goldstar Paper Tech Ltd – Los casquillos de transmisión SKF FX demuestran una calidad y un rendimiento superiores

Se instalaron casquillos de transmisión sin chaveta SKF FX FX60-320X405 en aplicaciones pesadas de rodillos de papel.

Goldstar Paper Tech Ltd (GSPT), el fabricante de pasta y papel líder en Corea del Sur, sufrió una serie de paradas imprevistas y fallos operativos como consecuencia del mal rendimiento y la baja calidad de los casquillos de transmisión de su fábrica. Se trataba de casquillos con y sin chaveta, de fabricación local, que se habían instalado en los conjuntos de rodillos de pasta y papel.

GSPT necesitaba una fuente alternativa, eficiente y confiable de casquillos de transmisión que pudiera minimizar las paradas. Encontraron la solución perfecta en la gama de casquillos sin chaveta SKF FX . Gracias a su diseño único y fuerza axial transmisible, los casquillos sin chaveta SKF FX demostraron ser de una calidad y rendimiento extraordinarios. El resultado fue un funcionamiento más suave y una reducción significativa de las paradas.
SKF logo