Acoplamientos

SKF ofrece una amplia gama de acoplamientos de engranajes estándares y personalizados. Los acoplamientos de engranajes SKF abarcan una amplia gama de modelos y tamaños, con diversas capacidades que les permiten adecuarse a multitud de aplicaciones y entornos fabriles.

Por ejemplo, los acoplamientos de grilla SKF son una elección excelente para aplicaciones con grandes caudales (kW) y pares elevados en las que se producen vibraciones, cargas de choque y desalineaciones.

Los acoplamientos de engranajes SKF son acoplamientos de alto rendimiento con una flexibilidad de diseño increíble, y son una opción económica para muchas aplicaciones. Gracias a su capacidad para soportar pares muy elevados y a sus grandes tamaños de agujero, este tipo de acoplamiento tiene una clara ventaja competitiva frente a otros modelos.

Para aplicaciones exigentes de servicio pesado, SKF cuenta con acoplamientos de gran tamaño. Estos acoplamientos de engranajes pueden soportar valores de par elevados, al tiempo que minimizan la pérdida de potencia y los efectos de la desalineación.

Consulte ahora nuestra selección de acoplamientos de engranajes SKF en nuestro catálogo en línea.
SKF logo