Presentación de la nueva grasa para acoplamientos de muelle y engranajes SKF

Los acoplamientos de muelle y engranajes SKF y su grasa especial forman una potente combinación, capaz de maximizar el rendimiento y la vida útil de los acoplamientos.

La grasa para acoplamientos de muelle y engranajes SKF es el complemento perfecto para este tipo de acoplamientos, y fue desarrollada por Productos de Mantenimiento SKF MaPro para satisfacer las necesidades de mantenimiento de los clientes.

Nos complace anunciar que esta exitosa colaboración entre Transmisión de Potencia SKF y Productos de Mantenimiento SKF MaPro se ha materializado en un producto que permite que los acoplamientos de muelle y engranajes funcionen adecuadamente en condiciones muy diversas.

Contexto del producto y ventajas competitivas

Los acoplamientos flexibles, como los de muelle, engranajes, y los acoplamientos o juntas de cadenas, suelen lubricarse con grasa. Se necesita una grasa de formulación especial para evitar que, cuando haya fuerzas centrífugas elevadas, se produzca una separación prematura del aceite.

Históricamente, los acoplamientos que Transmisión de Potencia SKF sacaba al mercado llevaban grasas de otras marcas, o su elección se dejaba en manos del usuario final. Hoy, con su grasa para acoplamientos de muelle y engranajes, SKF lanza al mercado una oferta completa y exclusiva.

Sobre la grasa para acoplamientos de muelle y engranajes SKF

La grasa para acoplamientos de muelle y engranajes SKF es una grasa a base de aceite mineral y espesante de polietileno que también utiliza una tecnología de espesante con complejo de litio. La grasa está diseñada para resistir grandes fuerzas centrífugas y aplicaciones de muy alto par en acoplamientos flexibles de tipo muelle y engranajes, incluso cuando se producen cargas puntuales, desalineaciones y vibración.

Se decidió usar polietileno y una base de aceite mineral porque tienen densidades similares, lo que evita que el aceite se separe en aplicaciones con elevadas fuerzas centrífugas. Por lo tanto, la grasa tiene una consistencia estable y es capaz de prevenir fugas, incluso a altas velocidades.

La formulación especial de los aditivos hace que la grasa sea adecuada para aplicaciones sometidas a grandes cargas, pares elevados, ambientes húmedos, y una gran variedad de regímenes de velocidad y temperatura.

La grasa para acoplamientos de muelle y engranajes SKF está disponible en los siguientes tamaños, para adaptarse a las necesidades de distintos clientes:
  • Tubo de 35 g
  • Cartucho de 400 ml
  • Lata de 2 kg
  • Cubo de 18 kg
  • Tambor de 50 kg
Características y ventajas

Las características y ventajas de la grasa para acoplamientos de muelle y engranajes SKF son las siguientes:
  • Excelente resistencia a la separación del aceite
  • Gran aceleración y altas velocidades de funcionamiento
  • Excelente lubricación con pares elevados
  • Alta protección contra la corrosión
  • Supera los requisitos de AGMA Tipo CG-1 y AGMA Tipo CG-2
  • Alta protección contra el desgaste del acoplamiento
  • Excelente estabilidad a la oxidación
Para adquirir el producto o si tiene cualquier duda sobre la grasa para acoplamientos de muelle y engranajes SKF, póngase en contacto con su oficina o concesionario SKF.

Para más información, visite www.mapro.skf.com o www.skfptp.com.
SKF logo