Polea para correas de transmisión de potencia

El rendimiento de las poleas para correas depende en gran medida del rendimiento de las poleas. Las poleas de alta calidad pueden aumentar la vida útil de las correas de manera significativa y reducir el costo total de propiedad de la maquinaria.

En SKF, ofrecemos una gama de poleas de transmisión de potencia que están:
  • Fabricadas según la norma ISO o RMA correspondiente, para optimizar el rendimiento
  • Balanceadas estáticamente hasta calidad G6.3
  • Provistas con bujes cónicos para instalación rápida y precisa
  • Revestidas en fosfato para mayor resistencia a la corrosión

SKF ofrece también una gama de poleas para correas, con configuración lisa, para buje cónico o buje "QD". Están disponibles a pedido los conjuntos antifricción.


Consulte ahora la oferta de poleas SKF en nuestro catálogo en línea.
SKF logo