Obturación de junta universal

Las crucetas universales son unas juntas flexibles que permiten al eje de propulsión transmitir el par desde la caja de engranajes, en un ángulo determinado.

La obturación de las crucetas universales de SKF cuenta con numerosas ventajas de diseño y permite reducir los costes de mantenimiento. Este rodamiento y los anillos elásticos apropiados no requieren mantenimiento y SKF fabrica las copas y cruces del rodamiento garantizando las tolerancias de ajuste entre las agujas y el diámetro interno de la copa. SKF rectifica las superficies internas y externas de las copas

Características
  • Solución de dos obturaciones para uso sin mantenimiento en camiones
  • Diseños multilabio para su utilización en vehículos
  • Inserción metálica recubierta de caucho para la protección contra la corrosión

Ventajas
  • Mayor retención de grasa durante toda la vida útil del rodamiento
  • Montaje sencillo
  • Excelente protección contra la contaminación
SKF logo