Ruedas disparadoras magnéticas

SKF es un proveedor consolidado de ruedas disparadoras magnéticas para la industria del automóvil, ya que fabrica muchos millones de unidades anualmente. La aplicación de estas ruedas disparadoras magnéticas se está ampliando, desde la aplicación inicial en los sistemas de freno ABS a los sistemas y trenes transmisión.

Estas ruedas disparadoras proporcionan una señal potente y precisa a los sensores de velocidad y posición angular, apoyando así las actividades para reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones.

Características
  • Alta potencia y resolución de la señal
  • Resistencia a los aceites y agentes químicos
  • Excelente resistencia a temperaturas altas
  • Patrón y anchura personalizados de los polos, sin coste adicional

Ventajas
  • Alta precisión de la señal para mejorar los sistemas de gestión del motor
  • Larga vida útil
  • Mayor tolerancia de la holgura y de la posición del sensor
  • La rueda disparadora puede ser utilizada como superficie de rodadura de la obturación para los sistemas de caja
  • Potencial para reducir el tamaño y el coste del sensor
SKF logo