Obturaciones de puerto

Las obturaciones de puerto permiten conseguir un puerto obturado para transferir fluidos a presión entre soportes en contacto. Las pérdidas de presión en estos puntos disminuyen la eficiencia de la bomba hidráulica y el rendimiento de la transmisión.

El diseño de la obturación de puerto crea una junta de estanqueidad flexible que realiza la obturación mediante compresión axial o radial del caucho. Entre las aplicaciones típicas, se incluyen la obturación de circuitos hidráulicos dentro de una transmisión automática.

Características
  • Una o varias obturaciones de puerto integradas en una sola unidad
  • Diseños especiales con refuerzo (muelle o estampación) para emplazamientos sin soporte
  • El moldeado del caucho para aplicaciones con soporte completo proporciona una obturación radial y amplias tolerancias en el conjunto axial

Ventajas
  • Instalación sencilla gracias a los refuerzos
  • Menor inventario al integrar varias obturaciones de puerto en una sola unidad
  • Prolongada vida útil y menor fatiga del caucho, gracias a las características adicionales de soporte
  • Flujo de fluido constante y un rendimiento óptimo en el cambio de engranajes
SKF logo