Sellos para tubos de bujías e inyectores

Sello para tubo de bujías
Sellos estáticos para el sellado de bujías, solenoides o inyectores que compensan un alto grado de desalineación estática. Gracias al diseño del motor, que mejora la potencia en caballos de fuerza y la eficacia, y a nuestro interés por mejorar el rendimiento de las bujías o los inyectores, optimizamos al máximo la cámara de combustión.

Características:
  • muelle moldeado;
  • diámetro exterior con moldeado de precisión;
  • recubrimiento total de caucho;
  • labio de sellado altamente flexible para compensar grandes desalineaciones.

Beneficios
  • diseño de muelle moldeado que permite el sellado en condiciones de gran desalineación y muelle que no se desprende en la instalación;
  • sellos con recubrimiento de caucho resistentes contra la corrosión;
  • resistencia a un amplio rango de temperaturas, en comparación con los materiales estándares.
SKF logo