Obturaciones de dirección

Con el sistema de dirección asistida, el conductor solo tiene que realizar un ligero esfuerzo al volante, independientemente de las condiciones de la carretera. Muchas aplicaciones de dirección asistida utilizan sistemas hidráulicos de alta presión donde las obturaciones son componentes críticos que desempeñan un papel importante en la prevención de pérdida de presión.

Las obturaciones de dirección asistida de SKF retienen el fluido de la dirección en aplicaciones de alta presión, permitiendo al mismo tiempo reducir la fricción en las distintas piezas de la unidad de dirección asistida. Los amplios conocimientos y experiencia de SKF en la producción nos permiten crear avanzados diseños de obturaciones de dirección, tanto para sistemas de dirección eléctricos eficientes en cuanto al consumo de combustible como para los sistemas hidráulicos tradicionales

Nuestra gama comprende:

Para sistemas hidráulicos
  • obturaciones de bomba
  • obturaciones de entrada
  • obturaciones de piñón
  • obturaciones de cremallera

Para sistemas eléctricos
  • obturaciones para motores eléctricos
SKF logo