Sellos para horquillas para motocicletas y bicicletas

Sellos para horquillas para motocicletas y bicicletas
La sensación de óptimo funcionamiento y larga durabilidad son dos factores decisivos en el diseño de los sellos para horquillas para motocicletas y bicicletas. Especialmente en las aplicaciones todoterreno, como enduro o motocross, los requisitos relacionados con los sellos son muy exigentes.

SKF ha creado una gama de sellos para abordar estas necesidades. Disponemos de soluciones tanto para vehículos todoterreno como para vehículos de carretera. En el caso de las motocicletas, los sellos se suministran en pares, con un sello de aceite y un rascador de suciedad separados pero compatibles, con el fin de garantizar una baja fricción para una excelente experiencia de conducción, y una prolongada vida útil. En el caso de las bicicletas, el sello y el rascador se pueden combinar en una sola unidad.


Características:
  • sello de aceite y rascador que minimizan la posibilidad de que entre suciedad al sello de aceite;
  • elastómero de caucho de acrilonitrilo-butadieno (nitrile-butadiene rubber, NBR) especialmente desarrollado con características de baja fricción;
  • rascador con labio doble opcional especial para entornos con grandes niveles de contaminación;
  • nueva geometría del labio del sello de aceite, específica para los sellos para horquillas.

Beneficios:
  • mayor rendimiento y vida útil;
  • capacidad mejorada de protección contra el agua y la suciedad;
  • reducción de la fricción y fricción constante durante la vida útil del sello;
  • practicidad de conducción muy mejorada;
  • compatibilidad con una amplia variedad de equipos originales y aceites del mercado de reposición;
  • reducción del desgaste y la aspiración de aire.

SKF logo