Obturaciones para amortiguadores

Las obturaciones dinámicas son críticas para un funcionamiento fiable y para la vida útil de los amortiguadores.

SKF proporciona una gama de avanzadas soluciones de obturación de amortiguación para todo tipo de aplicaciones, desde motocicletas hasta coches y camiones ligeros o vehículos comerciales pesados. En las obturaciones, se emplean materiales y diseños especialmente desarrollados para minimizar la fricción y evitar que entre la suciedad en el sistema. Como resultado, se obtiene un elevado nivel de confort y una prolongada vida útil.

Características
  • Inserción metálica de calibre pesado, que permite montar el tubo del amortiguador sobre la obturación de distintas maneras
  • Junta estática, que proporciona estanqueidad entre la pared del tubo y el cojinete de fricción
  • Muelle toroidal, que proporciona la carga radial correcta durante toda la vida útil del producto
  • Labio antipolvo, que impide la entrada de suciedad en el sistema
  • Labio de gas opcional, que actúa como válvula antirretorno
Ventajas
  • Disponibilidad de los compuestos: NBR, HNBR y FKM, que abarcan un amplio rango de temperaturas (-40 a +200˚ C) y son compatibles con los aceites
  • Desarrollo personalizado de los compuestos, lo que permite compuestos de baja fricción, pero también de alta fricción, si así se especifica
  • Diseño de superficies metálicas planas, lo que permite soldar o colocar el tubo en su sitio
  • Disponibles para el puntal y para amortiguadores tubulares monotubo y dobles, así como para aplicaciones de servicio pesado
  • Capacidad para soportar elevadas presiones estáticas y dinámicas
SKF logo