Tapacubos

Para los vehículos comerciales pesados​​, el tapacubos proporciona la obturación final del rodamiento de la rueda con el exterior. SKF cuenta con una gama de tapacubos diseñados para proteger los componentes del rodamiento, prolongando su vida útil.

Una serie de características adicionales, tales como una ventana de nivel de aceite o pernos previamente ensamblados, han sido diseñadas para facilitar el montaje y el funcionamiento.

Características
  • Anillos de aluminio integrados que distribuyen uniformemente la carga
  • Las estrías moldeadas a presión mejoran la capacidad de obturación
  • Diseño probado del tapón ventilado de llenado central
  • El tapón de llenado lateral incorpora una junta tórica para proporcionar una protección adicional contra fugas y un imán que atrapa las partículas metálicas
  • Se incluyen pernos chapados y premontados
  • La ventana de nivel de aceite está pegada al chasis por fusión
  • El diseño patentado tipo “sombrilla” de las obturaciones de la válvula impide la entrada de suciedad

Ventajas
  • Diseño resistente y ligero
  • Resistente a daños por impacto, la intemperie, los productos químicos, la radiación UV y el ozono
  • Protección superior contra impactos de piedras que rebotan o inundación en los muelles de carga
  • Compatible con todos los lubricantes habituales
  • Mayor vida útil de los rodamientos y las unidades de cubo
  • Se pueden integrar con los sistemas centrales de inflado de neumáticos

SKF logo