SKF SCOTSEALS para cubos de ruedas de camiones

Las unidades SKF SCOTSEAL, que han sido probadas como estándar en el sector de alto rendimiento, están disponibles en una gama de diseños adecuados para cumplir los variados requisitos de las aplicaciones de los clientes.

La gama comienza con la SKF SCOTSEAL Classic para un rendimiento normal. Para requisitos superiores de obturación, SKF SCOTSEAL Longlife y SKF SCOTSEAL Plus XL son los diseños a elegir.

Todas ellas utilizan un diseño de caja completamente cerrado (diseño unitario) con materiales elastoméricos desarrollados especialmente y múltiples geometrías de labio de obturación, para proporcionar una excelente vida útil y fiabilidad en las condiciones operativas para las que han sido diseñadas.

Características
  • Diseño unitario (la obturación y el manguito de desgaste se suministran como una sola unidad)
  • Protección mejorada frente a la suciedad
  • Materiales elastoméricos especialmente formulados, compatibles con lubricantes minerales y sintéticos
  • Tamaños para las combinaciones más comunes de cubo/eje de la rueda
  • Capacidad para retener el aceite o la grasa

Ventajas
  • Alta compatibilidad del fluido con paquetes de aditivos de aceite
  • Amplio rango de temperaturas
  • Larga vida útil y mayor fiabilidad
SKF logo