Un proceso de fabricación flexible

Gracias a su exclusivo modelo de producción, SKF puede suministrarle rápidamente los productos que necesita, independientemente de si se trata de una única obturación o muchas, personalizadas o estándar.

La tecnología de producción de obturaciones moldeadas hace posible que fabricarlas en grandes volúmenes resulte rentable. SKF está autorizada para utilizar tecnologías de moldeo por compresión, inyección y transferencia, y usará el método adecuado según los requisitos del cliente. Las obturaciones de gran diámetro se fabrican con elastómeros o poliuretanos. SKF puede fabricar numerosos modelos de obturación: diseños con carcasa metálica, con diámetro exterior de caucho e inserciones metálicas, con tejido reforzado o fabricados exclusivamente a partir de caucho. Esta flexibilidad permite personalizar las obturaciones de gran diámetro de acuerdo con los requisitos del sector. Una de las especialidades de SKF son las obturaciones a base de poliuretano, que se pueden instalar sobre el terreno para reducir las paradas no planificadas.

La tecnología SKF SEAL JET, utilizada para fabricar obturaciones mecanizadas, está basada en un software propio y en herramientas especiales creadas por SKF para mecanizar distintos polímeros, especialmente poliuretanos. Sin incurrir en costes por herramientas, permite la producción rápida y flexible de prototipos para aplicaciones innovadoras, series de bajo volumen u obturaciones de repuesto. Su método de mecanizado basado en pedidos reales permite suministrar retenes únicos de gran calidad.

Sea cual sea la tecnología de fabricación utilizada, siempre contará con la altísima calidad que caracteriza a los productos de SKF.
SKF logo