Características del diseño

Todas las obturaciones Mudblock SKF están diseñadas con un manguito de desgaste integrado y un diámetro interior de caucho, pero pueden tener cualquiera de las configuraciones de labio de obturación y labio auxiliar. Normalmente, el material elastomérico es caucho de nitrilo, aunque las obturaciones también están disponibles en otros compuestos entre los que se incluyen el caucho de flúor, el caucho de nitrilo hidrogenado o el poliacrilato, con el fin de satisfacer las demandas de las distintas condiciones de funcionamiento.
Para más información acerca de los materiales, consulte la sección Labios de obturación.
SKF logo