Conjuntos obturadores

El diseño de los conjuntos obturadores SKF Mudblock ha sido optimizado para ofrecer una excelente retención ya sea de la grasa (fig. 1) o del aceite (fig. 2), y la máxima protección contra los contaminantes líquidos o sólidos. Las obturaciones se fabrican bajo pedido para satisfacer las demandas de cada aplicación específica.
Las obturaciones SKF Mudblock se utilizan extensamente en aplicaciones para cubos de rueda como los ejes delanteros y traseros de, por ejemplo:
  • tractores
  • maquinaria agrícola
  • equipos de construcción
  • equipos forestales
  • camiones todoterreno
SKF logo