Sellos reforzados totalmente de caucho HSS

Sellos que garantizan una protección fiable para los rodamientos de gran tamaño

HSS
El propósito de los nuevos sellos totalmente de caucho HSS SKF consiste en proteger los rodamientos de gran tamaño sometidos a las exigentes condiciones de funcionamiento de la industria pesada, como las máquinas de laminación, los equipos de minería o las turbinas eólicas. Presentan un diseño de labio de sello de eficacia demostrada y suponen un nuevo concepto en términos de refuerzo, ya que ofrecen una gran estabilidad sin perder los beneficios de los sellos totalmente de caucho, que son capaces de compensar las imperfecciones del agujero del soporte.

La gama de sellos HSS incluye una gran variedad de sellos con diferentes características de diseño y diversas combinaciones de elementos, como versiones enterizas y partidas y modelos con SKF Springlock, SKF Springcover, diferentes conexiones de muelle y diversas ranuras de lubricación.

El flexible proceso de fabricación permite personalizar los tamaños, prácticamente sin el requisito de una cantidad mínima de producción ni de un límite máximo de medidas métricas y en pulgadas. Esta flexibilidad permite que los plazos de entrega para los modelos con dimensiones personalizadas sean igualmente cortos que los plazos para los modelos estándares.

Obturaciones reforzadas totalmente de caucho HSS

SKF logo