Contaminantes

Los sellos con cara metálica se utilizan a menudo en entornos muy contaminados, donde se puede producir una compactación de barro en la cavidad entre el soporte, los aros de sello y las arandelas Belleville. Con el tiempo, la compactación de barro puede hacer que las arandelas Belleville pierdan su posición, lo que puede dar lugar a cargas inadecuadas sobre las caras o al bombeo de barro por las arandelas Belleville.
Los contaminantes también pueden causar abrasión en las arandelas Belleville, lo que a su vez provoca el deterioro del elastómero. Para minimizar el riesgo de falla del sello debido a este deterioro, es fundamental seleccionar una arandela Belleville del material adecuado para la aplicación en cuestión.
SKF logo