Características del diseño

Las obturaciones HDDF se componen de dos anillos de obturación metálicos idénticos y dos arandelas Belleville (muelles de copa) similares de compuestos de caucho nitrilo o de flúor, específicamente desarrollados para estas obturaciones (fig. 1). Los anillos de obturación son de aleación de fundición resistente al desgaste y la corrosión, y tienen superficies deslizantes y de obturación finamente acabadas.
Las arandelas Belleville de caucho de nitrilo o de flúor proporcionan la necesaria carga uniforme sobre la cara y una obturación efectiva en el agujero y los diámetros exteriores. El diámetro exterior de las arandelas se adapta a la forma del agujero en el cual están montadas. Es fundamental que el diámetro y la profundidad del eje estén de acuerdo con las dimensiones indicadas en la tabla de producto. Las tolerancias adecuadas entre la obturación y su componente de contacto son fundamentales para garantizar un rendimiento adecuado de la obturación.
SKF logo