Sellos con cara metálica

Sello con cara metálica HDDF
Los sellos con cara metálica tipo HDDF SKF (fig. 1) están diseñados para el uso en condiciones de servicio difíciles a velocidades periféricas relativamente bajas. Ofrecen una protección fiable contra los contaminantes sólidos y líquidos, así como una retención sin fugas de lubricante. Estos sellos se desarrollaron originalmente para vehículos todoterreno y de orugas, pero resultaron igualmente adecuados para una amplia gama de aplicaciones diferentes donde se requiere una protección eficaz contra la arena, la suciedad, el barro, el agua, etc. (fig. 2). Estas aplicaciones incluyen:
  • todo tipo de hormigoneras;
  • equipos de tratamiento de arena;
  • transportadores y otros equipos de construcción;
  • maquinaria agrícola;
  • equipos de lavado;
  • molinos trituradores y otros equipos de pulverización;
  • equipos de tratamiento de menas;
  • equipos de minería.
SKF logo