Requisitos del lubricante

Se debe aplicar un lubricante sobre las superficies de sellado dinámico de un sello con cara metálica para evitar surcos; el lubricante debe cubrir, al menos, el 30 % de la superficie de sellado para lubricar adecuadamente los aros de sello y enfriarlos. El lubricante puede ser un detergente como SAE 10W-40 o un aceite con base mineral entre 10 WT y 90 WT, según la temperatura ambiente. Se debe tener en cuenta que algunos aceites contienen aditivos que hacen que sean incompatibles con los elastómeros, lo que puede provocar la degradación de las arandelas Belleville, especialmente cuando se exponen a altas temperaturas.
Aunque los aceites minerales siempre son los lubricantes recomendados, también se puede utilizar un lubricante de grasa en algunas aplicaciones oscilantes y de giros lentos, en las que la velocidad periférica de la cara del sello no sea superior a 0,5 m/s (100 ft/min). A velocidades más altas, se requiere un lubricante de aceite, no solo para proporcionar lubricación a las caras de sellado, sino también para enfriar los aros de sello.
SKF logo