Condiciones de funcionamiento permitidas

Dependiendo de su diseño, las obturaciones mecánicas pueden soportar diferentes niveles de presión interna. Sin embargo, por lo general se deberá mantener por debajo de 0,25 MPa (35 psi). Otras recomendaciones acerca de las condiciones de funcionamiento para las obturaciones mecánicas, como la temperatura y la velocidad, se indican en la tabla.
Para obtener información detallada acerca de la resistencia química del caucho nitrilo y de flúor en general, consulte la sección Resistencia química.
SKF logo