Materiales de los sellos

Por lo general, los sellos del eje industriales SKF se fabrican de los materiales indicados en la tabla. Estos materiales tienen características que los hacen especialmente adecuados para aplicaciones específicas.
Si se cambia la formulación y composición, es posible modificar las características de los elastómeros en cuanto a los siguientes aspectos:
  • la resistencia contra la dilatación;
  • la elasticidad;
  • la resistencia contra sustancias químicas;
  • la resistencia contra condiciones térmicas;
  • el comportamiento en condiciones de frío;
  • la permeabilidad a los gases.
En la sección Resistencia contra sustancias químicas, se proporciona información acerca de la resistencia de los materiales de los labios de sello contra los diferentes medios presentes durante el funcionamiento.
SKF logo