Materiales del labio de obturación

Además de su diseño, el material de un labio de obturación puede tener un impacto significativo en el rendimiento y la fiabilidad de la obturación. Por ello, SKF fabrica obturaciones utilizando una variedad de materiales del labio de obturación para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
Los labios de obturación de las obturaciones SKF son generalmente de materiales elastómeros. No obstante, los termoplásticos como el politetrafluoroetileno (PTFE) se usan cada vez más. El PTFE se usa principalmente para las obturaciones especiales destinadas a aplicaciones especiales donde se requiere una alta resistencia térmica o química.
Para identificar el material del labio de las obturaciones SKF se utiliza un código (tabla). El código también aparece en las designaciones de las obturaciones radiales del eje métricas. Para las obturaciones fabricadas en una combinación de materiales, se utiliza una combinación de las letras de códigos, por ejemplo RD (caucho de nitrilo y SKF Duralip).
SKF logo