Elastómero de poliacrilato

Los elastómeros de poliacrilato son más resistentes al calor que el caucho de nitrilo o el SKF Duralip. La gama de temperaturas de funcionamiento para los elastómeros de poliacrilato va de –40 a +150 °C (–40 a +300 °F), y en algunos fluidos el límite superior puede llegar hasta 175 °C (345 °F). Las obturaciones de poliacrilato son resistentes al envejecimiento y al ozono, y su uso también es adecuado con lubricantes que contienen aditivos EP. No se deben utilizar para obturar agua, ácidos ni álcalis, etc. Se debe evitar el funcionamiento en seco.
SKF logo