Politetrafluoroetileno (PTFE)

El politetrafluoroetileno (PTFE) es un polímero termoplástico compatible con una amplia variedad de lubricantes, y presenta una resistencia contra sustancias químicas muy superior a la de cualquier otro material de labio de sello. El PTFE tiene una superficie lisa resistente contra la suciedad. Los sellos con labios de PTFE pueden soportar altas velocidades de la superficie, al mismo tiempo que ofrecen una vida útil prolongada. Los sellos pueden tolerar el funcionamiento en seco, y son especialmente valiosos en aplicaciones altamente contaminadas debido a su excelente capacidad de exclusión. El PTFE se utiliza en elementos auxiliares del sello o en labios de sello primario para aplicaciones especiales. Para lograr un rendimiento óptimo, los elementos de los sellos de PTFE requieren una superficie de contacto del sello de alta calidad y un cuidado especial durante la instalación. El rango de las temperaturas de funcionamiento normales es de -70 a 200 °C (de -90 a 390 °F), pero puede llegar hasta 250 °C (480 °F).

Aviso

A temperaturas superiores a 300 °C (570 °F), todos los fluoroelastómeros y compuestos de PTFE producen emanaciones peligrosas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se usa un soplete de soldar al desmontar un rodamiento. Aunque las emanaciones solo se producen a las altas temperaturas mencionadas, una vez calentados, es peligroso manipular los sellos, incluso después de que se enfrían. Si es necesario manipular los sellos de fluoroelastómero o PTFE sometidos a las altas temperaturas mencionadas anteriormente, se deben tomar las siguientes precauciones de seguridad:
  • Siempre se deben utilizar gafas y guantes de protección.
  • Los restos de los sellos se deben colocar en un recipiente hermético de plástico con una etiqueta que diga “Material corrosivo”.
  • Se deben seguir las precauciones de seguridad indicadas en las hojas de datos de seguridad de los materiales (que se pueden facilitar al cliente a petición).

En el caso de contacto con la piel, lave la zona con abundante agua y jabón. En el caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua. Consulte siempre a un médico. Esta medida también rige para los casos de inhalación de emanaciones.
SKF logo