SKF Duralife (V)

El compuesto de caucho fluorado (FKM) SKF Duralife1) ha sido desarrollado por SKF y se caracteriza por su excelente resistencia térmica, química y al desgaste. Su resistencia a la intemperie y al envejecimiento provocado por la luz ultravioleta y el ozono también es muy buena, y su permeabilidad a los gases es muy ligera.
SKF Duralife tiene características excepcionales incluso en condiciones ambientales duras y puede resistir temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C (390 °F). El material también es resistente a los aceites y fluidos hidráulicos, combustibles y lubricantes, ácidos minerales y alifáticos, así como a los hidrocarburos aromáticos que podrían causar fallos en muchos otros materiales de las obturaciones. Las obturaciones fabricadas de SKF Duralife también pueden tolerar el funcionamiento en seco del labio durante breves periodos de tiempo. No se deben utilizar estas obturaciones en presencia de ésteres, éteres, cetonas, determinadas aminas e hidrofluoruros anhidros calientes. Debido a las valiosas propiedades del compuesto, SKF fabrica obturaciones con labios de obturación fabricados de SKF Duralife para todos los diámetros del eje comunes.

Aviso

A temperaturas superiores a 300 °C (570 °F), todos los fluoroelastómeros y compuestos de PTFE producen humos peligrosos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se usa un soplete de soldar al retirar un rodamiento. Aunque los humos sólo se producen a altas temperaturas, una vez calentados, será peligroso manejar los retenes aun cuando estos se hayan enfriado. Si es necesario manipular las obturaciones de fluoroelastómeros o PTFE expuestas a las temperaturas excesivas mencionadas anteriormente, se deben tomar las siguientes precauciones:
  • Siempre se deben utilizar gafas y guantes de protección.
  • Los restos de las obturaciones se deben colocar en un contenedor de plástico hermético, marcado con el texto "Material corrosivo”.
  • Se deben seguir las precauciones de seguridad indicadas en las hojas de datos de seguridad de los materiales (que se pueden facilitar al cliente a petición).

En caso de contacto con la piel, lave la zona con jabón y agua abundante. En caso de que los materiales entren en contacto con los ojos, se deberán lavar con agua abundante. Consultar siempre a un médico. Esta medida también procede en caso de inhalación de humos.
  1. 1)Anteriormente recibía el nombre de LongLife
SKF logo