Movimiento axial

El movimiento axial del eje con relación al agujero del soporte no perjudica la capacidad de obturación de las obturaciones radiales del eje (fig. 1), siempre que la superficie total en contacto con el labio tenga la misma calidad en cuanto a dureza y acabado de la superficie.
La cantidad de desplazamiento axial que pueden soportar los anillos en V, las obturaciones de fijación axial y las obturaciones HDDF está limitada por el desplazamiento permisible de la obturación con relación a su superficie de contacto.
SKF logo