Velocidades periférica y de giro

La velocidad admisible de un sello está determinada por su diseño y el material del labio de sello, así como por el material y la condición del eje. Todos estos factores influyen sobre la generación de calor en la superficie de contacto del sello. La lubricación del labio de sello y las características del lubricante también influyen directamente sobre la generación de calor, ya que afectan de forma directa la disipación del calor.
El diagrama 1 compara las velocidades periféricas admisibles correspondientes a los diversos diseños de sellos en presuntas condiciones normales de funcionamiento del sello, con retención regular de grasa o aceite y sin diferencial de presión a través del sello.
SKF logo