Diseño de la superficie de contacto

La vida útil y el rendimiento de una obturación dependen en gran medida de:
  • el material y la dureza del eje
  • el acabado de la superficie y el grado de tolerancia del eje
  • la variación dinámica y la desalineación entre el eje y el agujero
Una superficie del eje demasiado lisa puede dar lugar a una falta de lubricante, mientras que una superficie del eje demasiado rugosa puede acelerar el desgaste del labio de obturación. La superficie del eje se debe mecanizar sin direccionalidad, ya que ésta puede provocar fugas dependiendo de la dirección de giro. La variación dinámica y la desalineación entre el eje y el agujero provocan una carga radial irregular en la circunferencia del labio de obturación. Como resultado, el labio de obturación no podrá seguir al eje, especialmente a altas velocidades. A su vez, esto provocará un intersticio entre el labio de obturación y el eje, reduciendo la capacidad de obturación.
Al contrario que las obturaciones radiales de eje, los anillos en V y las obturaciones de fijación axial no se ven afectados por las desviaciones de coaxialidad o por la variación normales.
SKF logo