Retención de la grasa

Las grasas tienen una viscosidad relativamente alta y son relativamente fáciles de retener dentro de la disposición de rodamientos. En muchas aplicaciones lubricadas con grasa, un diseño de labio de obturación sin muelle o un anillo en V pueden retener adecuadamente la grasa (fig. 1).
Sin embargo, las aplicaciones más exigentes pueden requerir obturaciones radiales del eje con muelle HMS5 o CRW1 (fig. 2 y fig. 3).
Si se necesita una relubricación frecuente, el labio de al menos una de las obturaciones en la disposición de obturación deberá estar orientado hacia el exterior, de forma que el exceso de grasa pueda escapar por el labio de obturación (fig. 4). Esto evita la acumulación de grasa, que puede retener el calor y limitar la disipación del mismo. Para las aplicaciones lubricadas con grasa, SKF recomienda calcular la velocidad periférica permitida para el aceite y dividir a la mitad el resultado.
SKF logo