Selección del diseño y el material del sello

La selección del diseño y el material del sello adecuados depende de las condiciones de funcionamiento de la aplicación, tales como las siguientes:
  • temperatura;
  • velocidad;
  • tipo de lubricante;
  • orientación vertical u horizontal;
  • variaciones y desalineación entre el eje y el agujero.
Debido a que la influencia de una única condición de funcionamiento suele dominar el proceso de selección del sello, no existen reglas universales para determinar el tipo o el diseño adecuados para una aplicación determinada. Esta sección describe el modo en que las condiciones de funcionamiento afectan la eficacia y la vida útil del sello, y ofrece directrices acerca de cómo seleccionar el sello más adecuado para una aplicación determinada.
Los sellos radiales de eje SKF estándares y sus principales características y condiciones de funcionamiento admisibles se indican en la Tabla de selección de sellos para las aplicaciones industriales generales y en la Tabla de selección de sellos para las aplicaciones de la industria pesada.
SKF logo