Restricciones de instalación

En las aplicaciones en las que no sea posible instalar la obturación a través del extremo del eje, se puede utilizar un anillo en V o cualquiera de los diseños HSF o HS partidos. Para más detalles, consulte las secciones Obturaciones HSF reforzadas con tejido y Obturaciones HS totalmente de caucho.
Tras colocarlas sobre el eje, las obturaciones HS y HSF se mantienen unidas mediante un muelle y un conector de muelle. Estas obturaciones se deben retener axialmente en el agujero del soporte por medio de una cubierta protectora enteriza o partida.
Las obturaciones radiales del eje HS partidas son adecuadas para velocidades circunferenciales de hasta 7,5 o 10 m/s (1.480 o 1.970 pies/min), dependiendo de su diseño, y están disponibles para diámetros del eje de hasta aproximadamente 4.570 mm (180 pulgadas).
Debido a que las obturaciones de anillo en V son elásticas, se pueden estirar y por lo tanto son fáciles de instalar, incluso en aplicaciones en las que se deben montar por encima de otros componentes (fig. 1). No obstante, en caso de que la sustitución de un anillo en V implicase el desmontaje de varios componentes, lo que llevaría bastante tiempo, se podrían montar uno o dos anillos en V de repuesto en el eje desde un principio (fig. 2). Cuando llegue el momento de reemplazar un anillo en V desgastado, este se podría cortar y retirar, colocando el anillo en V de repuesto en su posición.
SKF logo