Espacio limitado

En muchos casos, el espacio disponible es insuficiente para una obturación radial del eje cuyas dimensiones estén de acuerdo con ISO 6194-1 o DIN 3670. En estas situaciones, se deben utilizar diseños de obturaciones radiales del eje especiales (fig. 1).
Los anillos en V (fig. 2) también son adecuados para aplicaciones con espacio limitado, ya que se pueden colocar fuera de la posición real de la obturación. Los anillos en V sellan axialmente ejerciendo una ligera presión contra la superficie de contacto, que puede ser un componente estacionario o giratorio de la máquina.
En las aplicaciones con grandes diámetros del eje, las obturaciones HS8 son una elección adecuada cuando el espacio es limitado (fig. 3).
SKF logo