Separación de dos líquidos

Cuando una aplicación debe evitar que dos líquidos entren en contacto entre sí, existen dos soluciones adecuadas. Estas soluciones, que dependen de la disponibilidad de espacio y de la eficacia requerida, incluyen:
  • el uso de dos obturaciones independientes (fig. 1 y fig. 2), colocadas con sus labios orientados en direcciones opuestas
  • el uso de obturaciones de doble labio HDSD1 (fig. 3)
En ambos casos, los labios de obturación deben estar cargados mediante muelles. Cuando se utiliza una obturación HDSD, es sumamente importante disponer de un método para lubricar los labios de obturación, es decir, la cavidad entre los labios de obturación se debe rellenar con grasa antes de la instalación o durante el funcionamiento por medio de orificios de lubricación perforados a través de la carcasa metálica hasta la cavidad.
SKF logo