Diseño de los componentes asociados

Requisitos del eje

Para lograr una obturación fiable y una vida de servicio suficientemente larga, la superficie de contacto de la obturación debe tener una dureza de al menos 55 HRC o 600 HV. La rugosidad de la superficie de contacto sobre el eje de las aplicaciones giratorias debe estar entre Ra 0,2 y 0,8 µm, si se van a utilizar las velocidades periféricas máximas permisibles. Para las aplicaciones lineales, la rugosidad máxima permisible de la superficie de contacto es Ra 0,3 µm.
El diámetro del eje en la superficie de contacto se debe mecanizar con unas clases de tolerancia comprendidas entre g7 y k7. El eje debe tener un chaflán de entrada de 15 a 30° para evitar daños en los labios de la obturación durante el montaje. Las dimensiones mínimas adecuadas para los chaflanes de entrada (fig. 1) son:
  • h1 = 0,3 mm para las obturaciones con un diámetro exterior d2 ≤ 30 mm
  • h1 = 0,5 mm para las obturaciones con un diámetro exterior d2 > 30 mm.

Requisitos del soporte

Las clases de tolerancia del agujero del soporte normalmente recomendadas para los rodillos de agujas ofrecen un ajuste de interferencia suficiente para las obturaciones.
En general, estas obturaciones se pueden encajar en agujeros de soportes mecanizados con una clase de tolerancia comprendida entre G7 y R7.
No es necesaria ninguna fijación axial adicional de la obturación.
Para simplificar el montaje, el agujero del soporte debe tener un chaflán de entrada de 15 a 30°. Las dimensiones mínimas adecuadas para los chaflanes de entrada (fig. 2) son:
  • h = 0,3 mm para las obturaciones con un diámetro exterior d2 ≤ 30 mm
  • h = 0,01 d2 para las obturaciones con un diámetro exterior d2 > 30 mm.
SKF logo