Obturaciones radiales del eje de diseño G

Las obturaciones radiales del eje de diseño G están hechas de caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR). Las obturaciones para diámetros del eje ≥ 8 mm (fig. 1) están reforzadas con chapa de acero. El diámetro exterior de caucho mejora la obturación alrededor del agujero del soporte y reduce el riesgo de daños en la obturación y el soporte durante la instalación.
Para que las obturaciones para diámetros del eje ≤ 7 mm (fig. 2) tengan el grado de rigidez adecuado, el material de caucho lleva una carcasa metálica. Estas obturaciones se identifican por medio del sufijo S en la designación.
Si la obturación se va a utilizar principalmente para la retención del lubricante, se deberá montar con el labio hacia el interior. Si el propósito principal de la obturación es evitar la entrada de contaminantes, el labio deberá montarse hacia el exterior, en dirección contraria al rodamiento (fig. 3).
Para obtener información acerca de la resistencia química del caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR), consulte la sección Resistencia química.
SKF logo