Instrucciones de montaje

Las obturaciones se deberán montar concéntricas y perpendiculares al eje. Se deberá usar una herramienta de montaje adecuada (fig. 1) para evitar la inclinación de la obturación. El diámetro exterior de las obturaciones de diseño G se debe recubrir ligeramente con aceite para facilitar su montaje. Si los extremos del eje no están achaflanados o redondeados, se deberá usar un manguito de montaje para evitar dañar el labio de la obturación.
SKF logo