Gama de temperaturas de funcionamiento

La gama de temperaturas de funcionamiento permisible para
  • las obturaciones de diseño G es de –30 a +110 °C (de –20 a +230 °F)
  • las obturaciones de diseño SD es de –30 a +100 °C (de –20 a +210 °F).
Estas gamas de temperaturas relacionadas con los materiales sólo se pueden considerar como referencias aproximadas, ya que también se debe tener en cuenta la influencia del medio en el que trabaja la obturación.
SKF logo