Sistemas de designación

Obturaciones radiales del eje métricas

Las referencias de todas las obturaciones radiales del eje métricas de SKF llevan las letras CR como prefijo, seguidas del diámetro del eje, el diámetro del agujero del soporte y la anchura nominal de la obturación (la profundidad del agujero para las obturaciones HSF y HS) en milímetros, el diseño y el código del material del labio de obturación (fig. 1).

Obturaciones radiales del eje en pulgadas

Las obturaciones radiales del eje SKF en pulgadas están identificadas por su número de referencia, que consta de entre cuatro y siete cifras, y llevan las letras CR como prefijo. El número de referencia indica el tamaño de la obturación.
En las obturaciones radiales del eje se utilizan números de cuatro cifras para
los diámetros del eje:d1 ≤ 1 pulgada, p. ej.
CR 3680d1 = 0,375 pulgadas
En las obturaciones radiales del eje se utilizan números de cinco cifras para
los diámetros del eje:d1 ≤ 10 pulgadas, p. ej.
CR 41287d1 = 4,125 pulgadas
CR 97545d1 = 9,750 pulgadas
En las obturaciones radiales del eje se utilizan números de seis y siete cifras para
los diámetros del eje:d1 ≥ 10 pulgadas, p. ej.
CR 120061d1 = 12 pulgadas
CR 1375242d1 = 13,75 pulgadas
SKF logo