Tolerancias

Los sellos radiales de eje SKF se fabrican con las tolerancias de diámetro exterior indicadas en la tabla para sellos métricos y en la tabla para sellos en pulgadas. El diseño estándar de estos sellos cumple con las normas ISO 6194-1, DIN 3760 y RMA OS-4.
SKF logo