Requisitos del agujero del soporte

Para reducir el riesgo de daños en la obturación durante la instalación, el agujero del soporte deberá tener un chaflán de entrada de 15 a 30°. El chaflán deberá estar libre de rebabas y el radio de transición r entre el asiento de la obturación y el reborde deberá seguir las recomendaciones de la tabla.
La profundidad de un agujero del soporte métrico B para las obturaciones con carcasa metálica o con inserciones metálicas deberá ser como mínimo 0,3 mm (0,012 pulgadas) mayor que la anchura nominal de la obturación b (fig. 1). Los valores correspondientes para un agujero del soporte en pulgadas B son 0,016 pulgadas (0,4 mm).
Las obturaciones sin refuerzo metálico están sobredimensionadas con respecto al diámetro y a la profundidad del agujero del soporte, con el fin de garantizar la adecuada compresión y estabilidad. La anchura real de la obturación es aproximadamente de 0,4 a 0,8 mm (0,016 a 0,032 pulgadas) mayor que la profundidad del agujero B. Para las obturaciones HS totalmente de caucho, la tolerancia del agujero del soporte deberá ser de ±0,13 mm (0,005 pulgadas), y de ±0,10 mm (0,004 pulgadas) para las obturaciones HSF reforzadas con tejido.
Para facilitar el desmontaje de la obturación, se pueden incorporar agujeros en el reborde del soporte (A) durante la fase de diseño (fig. 2).
SKF logo