Tolerancias

El diámetro del agujero del soporte D debe estar mecanizado con una tolerancia H8 (tabla). Según las condiciones de funcionamiento, el error de redondez debe ser de 1 a 2 grados de tolerancia mejor que el grado H8.
SKF logo