Sellos radiales de eje

HMS5
Los sellos radiales de eje se utilizan entre los componentes estacionarios y giratorios de una máquina (fig. 1) o entre dos componentes en movimiento relativo, y constan de dos partes principales:
  • una cubierta exterior cilíndrica de chapa de acero (carcasa) o un elastómero que tiene el ajuste de interferencia requerido para funcionar como sello estático contra el agujero del soporte;
  • un labio de sello fabricado de un material elastomérico o termoplástico que funciona como sello dinámico y estático contra el eje, que tiene un borde de sellado formado por moldeado, corte o rectificado y que, normalmente, está presionado contra la superficie de contacto del eje con una carga radial determinada por medio de un muelle toroidal flexible (el borde del labio de sello y la superficie de contacto del eje forman el área de funcionamiento más importante de los sellos radiales de eje, y la eficacia de sellado del labio se puede mejorar mediante la incorporación de características hidrodinámicas al diseño del área de contacto).
Algunos diseños de sellos radiales de eje tienen un labio auxiliar que protege el labio de sello primario del polvo y otros contaminantes. Un lubricante adecuado en el espacio entre el labio de sello primario y el labio auxiliar puede reducir el desgaste y retrasar la corrosión. Los contaminantes que hayan pasado por el labio auxiliar acabarán produciendo daños en el área de la superficie de contacto. También se puede producir una acumulación de calor entre los dos labios, lo que causará un desgaste prematuro.

Los sellos radiales de eje se utilizan en una gran cantidad de aplicaciones. Debido a su importancia para la fiabilidad de funcionamiento y la vida útil de las máquinas y los equipos, tanto los fabricantes como los usuarios de los sellos radiales de eje están igualmente interesados en su normalización. Esto ha dado lugar al establecimiento de las normas nacionales e internacionales y las directrices indicadas en la tabla. Estas incluyen las dimensiones principales, las tolerancias, las especificaciones de los materiales, los métodos de prueba y la terminología, así como las estructuras de diámetros exteriores y las disposiciones de los labios de sello básicas.

Se indica la terminología empleada en este capítulo en relación con el sello con carcasa metálica (fig. 2) y con el sello con diámetro exterior de caucho (fig. 3).
SKF logo