Lubricación y disposiciones emparejadas

Cuando dos sellos radiales de eje se instalan espalda con espalda o en tándem, el espacio entre los sellos se debe rellenar con un lubricante adecuado para eliminar el riesgo de que el labio de sello funcione en seco.
Para evitar aún más el funcionamiento en seco, también se puede utilizar una arandela distanciadora entre los sellos. Esta arandela distanciadora debe tener orificios de lubricación o una ranura anular con orificios de lubricación, de manera que se pueda suministrar grasa al espacio entre los sellos a través de una boquilla engrasadora (fig. 1).
SKF logo