Recubrimiento Bore Tite de SKF

Debido a que la capacidad de obturación estática entre un diámetro exterior metálico y el agujero del soporte es un tanto limitada, especialmente en el caso de fluidos poco espesos y medios que pueden "filtrar", la mayoría de las obturaciones de SKF con carcasa metálica cuentan con recubrimiento Bore Tite de SKF, un agente obturante acrílico con base de agua. El recubrimiento Bore Tite de SKF es de color verde, no se endurece y sirve para rellenar las pequeñas imperfecciones en el agujero del soporte. Para ampliar detalles, consulte la sección Recubrimiento Bore Tite de SKF.
SKF logo