Instalación de los sellos en aplicaciones de la industria pesada

Para garantizar la eficacia de sellado, los sellos radiales de eje se deben instalar de forma adecuada. Para ello, se recomienda contratar los servicios de un instalador experimentado que cuente con las herramientas adecuadas y garantizar que trabaje en un entorno limpio. La superficie de contacto del eje y el agujero del soporte deben cumplir con los requisitos especificados en las secciones Requisitos del eje y Requisitos del agujero del soporte.
Antes de la instalación, SKF recomienda cubrir ligeramente el eje y el sello con el lubricante que se pretende retener, a fin de facilitar la instalación del sello y conseguir la lubricación inicial. Si bien se puede lubricar ligeramente el diámetro exterior de los sellos con carcasa metálica para facilitar la instalación, en el caso de los sellos recubiertos de caucho este paso siempre es obligatorio.
SKF logo