Instalaciones de múltiples obturaciones HDS

Cuando se instalan dos obturaciones radiales del eje con carcasa metálica en el mismo agujero del soporte, ya sea en una disposición en tándem o espalda con espalda, se debe tener cuidado de que ninguno de los labios de obturación funcione en seco en ningún momento. Para reducir el riesgo de funcionamiento en seco, el espacio entre las obturaciones se debe rellenar con una grasa adecuada.
Para evitar el funcionamiento en seco, SKF recomienda utilizar arandelas distanciadoras o una arandela espaciadora entre las dos obturaciones. La arandela espaciadora debe tener orificios de lubricación, de manera que la grasa pueda ser suministrada al espacio entre los labios de obturación a través de una boquilla engrasadora (fig. 1). No se necesita ninguna arandela espaciadora cuando se utilizan obturaciones con arandelas distanciadoras integradas en el lado exterior de la carcasa metálica (fig. 2). SKF puede suministrar las obturaciones HDSD y HDSE con orificios pretaladrados en la carcasa metálica para que coincidan con los pasos correspondientes en el agujero del soporte.
SKF logo